(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TAC Clean S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24106-48-50

Número de Parte
24106-48-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro
Color Azul claro O.D.(Ø) 57.5 Diámetro nominal (mm)(φ) 48
Propiedades Otras características Radio de curvatura permisible(mm) 450 Diámetro nominal (pulgadas) 2
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.30 Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~60 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50
Otras características Solo para vehículos sanitarios, tipo ligero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico