(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TAC Clean W

TAC Clean W

Una manguera para vehículos sanitarios. El diseño enfatiza la resistencia a la abrasión en la superficie externa y proporciona una buena durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
24107-50-50
24107-65-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

61.450500250
1 Pieza(s)

13 Días o más

76.0657002 1/250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro
Color Verde Propiedades Resistente a la abrasión / Otras características Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.30
Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~60 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50 Otras características Solo para vehículos sanitarios

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico