(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

T - mini férula, soldable, serie MTE, accesorios sanitarios

T - mini férula, soldable, serie MTE, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS316L, Diámetro nominal: 1/2B (15 A), 1/4B (8 A), 3/8B (10 A)
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MTE-WS3-8A

 
Número de Parte
MTE-WS3-8A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L
Rango de diámetro exterior nominal 1/4B (8a) a 1/2B (15 A) Diámetro nominal 1/4B(8A)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MTE-WS3-8A de la serie T - mini férula, soldable, serie MTE, accesorios sanitarios.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico