(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta - minicasquillo, serie MGT, grifería sanitaria

Junta - minicasquillo, serie MGT, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Diámetro nominal: 1/2B (15 A), 1/4B (8 A), 3/8B (10 A)
▪ Tipo: juntas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MGT-PT-8A
MGT-PT-10A
MGT-PT-15A
MGT-SI-8A
MGT-SI-10A
MGT-SI-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Material de la junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/8B(10A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)PTFE
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/4B(8A)Silicona
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103/8B(10A)Silicona
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/2B(15A)Silicona

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Empaquetadura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico