(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Virola - minivirola, serie MFS, grifería sanitaria

Virola - minivirola, serie MFS, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS316L, Diámetro nominal: 1/2B (15 A), 1/4B (8 A), 3/8B (10 A)
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MFS-S3-8A
MFS-S3-10A
MFS-S3-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L
Rango de diámetro exterior nominal 1/4B (8a) a 1/2B (15 A)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico