(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera - mini-virola, serie 3K, grifería sanitaria

Abrazadera - mini-virola, serie 3K, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, Diámetro nominal: 1/2B (15 A), 1/4B (8 A), 3/8B (10 A)
· Tipo: abrazadera

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3K-M-8A
3K-M-10A
3K-M-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Material de la abrazadera Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico