(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimiento ciego - serie LB, grifería sanitaria

Revestimiento ciego - serie LB, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, SUS316L, Diámetro nominal: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LB-S1-20S

 
Número de Parte
LB-S1-20S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Rango de diámetro exterior nominal 1.0S~2.0S Diámetro nominal 2S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LB-S1-20S de la serie Revestimiento ciego - serie LB, grifería sanitaria.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico