(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Férula: para soldar, tubería de gas ISO, serie FS, accesorios sanitarios

Férula: para soldar, tubería de gas ISO, serie FS, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Forma adecuada: Recto
· Tipo de conexión 1 lado izquierdo de gran diámetro: Unión de casquillo ISO
· Tipo de conexión 2 lado derecho de pequeño diámetro: soldar
· Diámetro, centro: Diámetro igual, concéntrico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FS-S1-20A
FS-S1-25A
FS-S1-40A
FS-S1-65A
FS-S1-80A
FS-S1-100A
FS-S1-125A
FS-S1-150A
FS-S1-200A
FS-S3-20A
FS-S3-25A
FS-S3-40A
FS-S3-50A
FS-S3-65A
FS-S3-80A
FS-S3-100A
FS-S3-125A
FS-S3-150A
FS-S3-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3043/4B (20 A) a 1 1/4B (32 A)3/4B(20A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3043/4B (20 A) a 1 1/4B (32 A)1B(25A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)1 1/2B(40A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)2 1/2B(65A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3043B (80 A) a 8B (200 A)3B(80A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3043B (80 A) a 8B (200 A)4B(100A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3043B (80 A) a 8B (200 A)5B(125A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3043B (80 A) a 8B (200 A)6B(150A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3043B (80 A) a 8B (200 A)8B(200A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L3/4B (20 A) a 1 1/4B (32 A)3/4B(20A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L3/4B (20 A) a 1 1/4B (32 A)1B(25A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)1 1/2B(40A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)2B(50A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)2 1/2B(65A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L3B (80 A) a 8B (200 A)3B(80A)21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L3B (80 A) a 8B (200 A)4B(100A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L3B (80 A) a 8B (200 A)5B(125A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L3B (80 A) a 8B (200 A)6B(150A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L3B (80 A) a 8B (200 A)8B(200A)28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico