(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Virola larga - serie FL, grifería sanitaria

Virola larga - serie FL, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, SUS316L, Diámetro nominal: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FL-S1-10S
FL-S1-15S
FL-S1-20S
FL-S1-25S
FL-S1-30S
FL-S1-40S
FL-S3-10S
FL-S3-15S
FL-S3-20S
FL-S3-25S
FL-S3-30S
FL-S3-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico