(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillo ciego - Serie FB, grifería sanitaria

Casquillo ciego - Serie FB, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Forma adecuada: Tapa
· Tipo de conección (entre accesorios de igual tipo/diámetro): Unión de casquillo ISO

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FB-S1-10S
FB-S1-12.5S
FB-S1-15S
FB-S1-20S
FB-S1-25S
FB-S1-30S
FB-S1-40S
FB-S3-10S
FB-S3-12.5S
FB-S3-15S
FB-S3-20S
FB-S3-25S
FB-S3-30S
FB-S3-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.25S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico