(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillo ciego - para tubería de gas ISO, serie FB, accesorios sanitarios

Casquillo ciego - para tubería de gas ISO, serie FB, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Forma adecuada: Tapa
· Tipo de conección (entre accesorios de igual tipo/diámetro): Unión de casquillo ISO
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FB-S1-20A
FB-S1-25A
FB-S1-40A
FB-S1-50A
FB-S1-65A
FB-S1-80A
FB-S1-100A
FB-S1-125A
FB-S1-150A
FB-S1-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de diámetro exterior nominal Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/4B (20 A) a 1 1/4B (32 A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/4B (20 A) a 1 1/4B (32 A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/2B (40 A) a 2 1/2B (65 A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B (80 A) a 8B (200 A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B (80 A) a 8B (200 A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B (80 A) a 8B (200 A)5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B (80 A) a 8B (200 A)6B(150A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B (80 A) a 8B (200 A)8B(200A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico