(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador macho - casquillo, serie FA-R, grifería sanitaria

Adaptador macho - casquillo, serie FA-R, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Forma adecuada: Recto
· Tipo de conexión 1 lado izquierdo de gran diámetro: Tubería roscada
· Tipo de conexión 2 lado derecho de pequeño diámetro: Unión de casquillo ISO
· Diámetro, centro: Diámetro desigual, concéntrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FA-RS1-10S-10-40
FA-RS1-10S-15-60
FA-RS1-10S-20-60
FA-RS1-10S-25-60
FA-RS1-15S-25-60
FA-RS1-15S-32-65
FA-RS1-15S-40-65
FA-RS1-20S-40-70
FA-RS1-20S-50-70
FA-RS1-25S-50-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de diámetro exterior nominal Diámetro nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S1SX3/8B(10A)40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S1SX1/2B(15A)60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S1SX3/4B(20A)60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S1SX1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S1.5SX1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S1.5SX1 1/4B(32A)65
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S1.5SX1 1/2B(40A)65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2SX1 1/2B(40A)70
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.0S~2.0S2SX2B(50A)70
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102.5S~4.5S2.5SX2B(50A)80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Tornillo para tubos
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Contera Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico