(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión sanitaria, componente especial, virola DSF × acoplador de bloqueo de brazo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DSF-S2-10S-25
DSF-S2-15S-40
DSF-S2-20S-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10791SX1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10861.5SX1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002SX2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico