(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes BEAREE - Tipo manga con hombro, PTFE, series ARF.

Bujes BEAREE - Tipo manga con hombro, PTFE, series ARF.
  • Descuento por volumen

Bujes rectos lisos de resina PTFE de alta calidad. Con bajo coeficiente de fricción, resistencia al desgaste, con anti adherencia, resistencia al calor y resistencia química. Con poca deformación debido a una carga de compresión. El modelo ARF tiene una brida/hombro lo que le permite recibir cargas axiales, y el diámetro interior está estandarizado de 4 mm a 50 mm. Resistente a entornos donde hay productos químicos y aceites.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R-ARF0406
R-ARF1015
R-ARF1720
R-ARF2225
R-ARF2830
R-ARF3235
R-ARF3540
R-ARF4045
R-ARF4550
R-ARF5060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4761.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-1014152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1723203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2228253
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102834303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3240354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3543.0404
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104048454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104553.0504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5060605

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con soporte Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1
Tipo de longitud Simple El eje de montaje se ajusta h6 El orificio de montaje se ajusta M7
Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) No :: 260 Ambiente Estándar / Resistente al calor / En aceite / En agua / En agua de mar / En química

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico