(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes BEAREE - Tipo manga recto, PTFE, series ARE/AR.

Bujes BEAREE - Tipo manga recto, PTFE, series ARE/AR.
  • Descuento por volumen

Bujes rectos lisos de resina PTFE de alta calidad. Con bajo coeficiente de fricción, resistencia al desgaste, con anti adherencia, resistencia al calor y resistencia química. Con poca deformación debido a una carga de compresión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R-AR1515
R-AR1715
R-AR2220
R-AR2830
R-AR3030
R-AR3230
R-AR3535
R-AR4040
R-AR4550
R-AR5050
R-ARE0305
R-ARE0406
R-ARE0608
R-ARE0708
R-ARE0910
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-152115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-172315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10222820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10283430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-303630
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10324030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103543.035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10404840
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104553.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-506050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10476
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10698
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107118
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1091310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1
Tipo de longitud Simple El eje de montaje se ajusta h6 El orificio de montaje se ajusta M7
Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) No :: 260 Ambiente Estándar / Resistente al calor / En aceite / En agua / En agua de mar / En química

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico