(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juntas de rejilla para presión neumática, tipo AG4

Juntas de rejilla para presión neumática, tipo AG4
  • Descuento por volumen

Excelente capacidad de sellado que se adapta bien a las superficies opuestas por una pequeña fuerza de apriete. Muy poco alargamiento del caucho causado por el apriete. No causa corrosión ni pegajosidad en las superficies opuestas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AG4-280X230X1
AG4-280X230X1.5
AG4-280X230X2
AG4-320X320X0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Espesor
(mm)
Horizontal
(mm)
Vertical
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho] San plastic RD914 (mezcla especial NBR Hs90)1280230
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho] San plastic RD914 (mezcla especial NBR Hs90)1.5280230
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho] San plastic RD914 (mezcla especial NBR Hs90)2280230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho] Plástico San RN917 (mezcla especial NBR Hs90)0.5320320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Juntas de chapa / material de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico