(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[Carga ligera] Anillo de desgaste SWA

[Carga ligera] Anillo de desgaste SWA
  • Descuento por volumen

Un rodamiento de pistón hecho de resina fenólica reforzada con fibra que exhibe una excelente tolerancia de carga. Evita el agarre y el roce del pistón que puede ser integralmente unido a una ranura. Se utiliza en cilindros de presión de baja presión hidráulica y cilindros neumáticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWA-20
SWA-30
SWA-32
SWA-35
SWA-40
SWA-45
SWA-50
SWA-55
SWA-60
SWA-63
SWA-65
SWA-70
SWA-75
SWA-80
SWA-85
SWA-90
SWA-95
SWA-100
SWA-120
SWA-125
SWA-140
SWA-150
SWA-160
SWA-180
SWA-200
SWA-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
ID d
(φ)
Ancho H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20173
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32294
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35324
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40365
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45415
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

50465
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

55515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60566
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

63596
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

65616
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

70666
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

75716
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80768
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

85818
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

90868
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

95918
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1009510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12011510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12512010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14013415
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15014415
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16015415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18017415
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20019420
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25024420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Movimiento recíproco Tipos de juntas Cojinete de pistón Material Fenol insertado en tela (PB201)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico