(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[Uso de presión de aire] Embalaje PSD

[Uso de presión de aire] Embalaje PSD
  • Descuento por volumen

Empaque compacto de doble presión para pistones. Perfil de sección transversal diseñado para mejores propiedades de fricción que la junta tórica para suprimir la aparición de rotación y torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSD-12F
PSD-16F
PSD-20F
PSD-25F
PSD-30F
PSD-32F
PSD-50F
PSD-63F
PSD-80F
PSD-100F
PSD-125F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
ID d
(φ)
Especificaciones Ancho H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

127.4Estándar1.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1611.4Para resistente al calor1.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2014Para resistente al calor2.24
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2517Para resistente al calor3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3022Para resistente al calor3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3224Para resistente al calor3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5040Para resistente al calor3.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6353Para resistente al calor3.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8065Para resistente al calor5.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10085Para resistente al calor5.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125110Para resistente al calor5.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Movimiento recíproco Tipos de juntas Junta de pistón Material FKM(RF704)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico