(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de recogida y colocación: tipo múltiple accionado por leva

Unidad de recogida y colocación: tipo múltiple accionado por leva
  • Descuento por volumen

· Límite superior de masa transportable del tiempo más rápido (sol): 500
· Capacidad máxima de carga (sol): 1300
· Escribe un nombre: Transporte central
· Disposición del brazo (Dirección horizontal): —
· Disposición del brazo (dirección vertical): Bajo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PPM09030GG-LD
PPM13030GG-LD
PPM13030PP-LD
PPM13050GG-LD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tiempo de ciclo más rápido
(segundo)
Carrera (frontal-posterior)
(mm)
Golpe (arriba-abajo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

1.29030
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

1.613030
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

1.613030
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

1.613050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Motor de control Entrada externa Sensor incorporado Incluye un foto-microsensor de punto de origen Tapa para sensor externo Ninguno
Límite superior de masa transportable del tiempo más rápido(g) 500 Capacidad de carga máxima(g) 1300 Escribe un nombre Centro de transporte
Disposición del brazo (dirección horizontal) - Disposición del brazo (dirección vertical) Debajo Operación LD (entrada)
Tensión de funcionamiento(V) - Frecuencia(Hz) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico