(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca en U fina y fina【1-800 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UNUTTF-8-3W
UNUTTF-10
UNUTTF-12
UNUTTF-18
UNUTTFP-1.25-12-C
UNUTTFP-1.25-12-U
UNUTTFP-1.25-18-U
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente1

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010Caja / paquete[Ninguno] Ninguno1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno1.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromado1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante1.25

170 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-18Caja / paqueteCromado brillante1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Autobloqueo
Tipo de bloqueo Tuerca U

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico