(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca GU

Tuerca GU
  • Descuento por volumen

La forma del anillo de fricción de 270 ° (resorte especial) permite una mejor prevención de aflojamiento. Estándar para la prevención de aflojamiento de la próxima generación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GUNUT8-3W
GUNUT12-3W
GUNUT16-3W
GUNUT-10-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Autobloqueo
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Tipo de bloqueo Tuerca U

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico