(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La correa más popular para la transmisión de potencia. Económico, fácilmente disponible y fácil de reemplazar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
D75 |
D105 |
D110 |
D120 |
D125 |
D130 |
D135 |
D140 |
D145 |
D150 |
D155 |
D160 |
D165 |
D170 |
D180 |
D190 |
D200 |
D210 |
D220 |
D230 |
D240 |
D250 |
D260 |
D270 |
D280 |
D300 |
D310 |
D330 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
En forma de cinturón | D | Número de pistas | 1 filas | Propiedades | Resistente a la flexión / Resistente al calor / Resistente al aceite / Prevención de electricidad estática |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Espesor(mm) | 19 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente