(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con arandela esférica - acero, clase 10.9, M3 - M10【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con arandela esférica - acero, clase 10.9, M3 - M10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Forma detallada] Nudoso
[Forma del orificio de montaje] Cabeza hexagonal
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Rosca nominal (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10
[Longitud L o l (mm)] 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35
[Paso (mm)] 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1,25, 1,5
[Tratamiento de superficies] Revestimiento de óxido de acero negro, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, monocromado, cromado, cromado, cromado negro, niquelado
[Unidad de ventas] Individual (disponible para su compra en 1 pieza), caja y embalaje
Toma de seguridad NH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSHKNHND-ST3B-D8-16
CSHKNHND-ST3B-D8-25
CSHKNHND-ST3B-D8-30
CSHKNHND-ST3W-D5-8
CSHKNHND-ST3W-D5-10
CSHKNHND-ST3W-D5-14
CSHKNHND-ST3W-D6-10
CSHKNHND-ST3W-D6-15
CSHKNHND-ST3W-D6-20
CSHKNHND-ST3W-D8-20
CSHKNHND-ST3W-D8-35
CSHKNHND-ST-D3-6
CSHKNHND-ST-D3-8
CSHKNHND-ST-D3-10
CSHKNHND-ST-D3-12
CSHKNHND-ST-D3-14
CSHKNHND-ST-D3-15
CSHKNHND-ST-D3-16
CSHKNHND-ST-D3-18
CSHKNHND-ST-D3-20
CSHKNHND-ST-D3-25
CSHKNHND-ST-D4-6
CSHKNHND-ST-D4-8
CSHKNHND-ST-D4-10
CSHKNHND-ST-D4-12
CSHKNHND-ST-D4-14
CSHKNHND-ST-D4-15
CSHKNHND-ST-D4-16
CSHKNHND-ST-D4-18
CSHKNHND-ST-D4-20
CSHKNHND-ST-D4-25
CSHKNHND-ST-D4-30
CSHKNHND-ST-D5-8
CSHKNHND-ST-D5-10
CSHKNHND-ST-D5-12
CSHKNHND-ST-D5-14
CSHKNHND-ST-D5-15
CSHKNHND-ST-D5-16
CSHKNHND-ST-D5-18
CSHKNHND-ST-D5-20
CSHKNHND-ST-D5-25
CSHKNHND-ST-D5-30
CSHKNHND-ST-D6-10
CSHKNHND-ST-D6-12
CSHKNHND-ST-D6-14
CSHKNHND-ST-D6-15
CSHKNHND-ST-D6-16
CSHKNHND-ST-D6-18
CSHKNHND-ST-D6-20
CSHKNHND-ST-D6-25
CSHKNHND-ST-D6-30
CSHKNHND-ST-D6-35
CSHKNHND-ST-D8-14
CSHKNHND-ST-D8-15
CSHKNHND-ST-D8-16
CSHKNHND-ST-D8-18
CSHKNHND-ST-D8-20
CSHKNHND-ST-D8-25
CSHKNHND-ST-D8-30
CSHKNHND-ST-D8-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25[Cromado trivalente] Negro trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108251.25[Cromado trivalente] Negro trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25[Cromado trivalente] Negro trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

105140.8[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

106101[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108351.25[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103100.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103140.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103160.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103180.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103250.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104140.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104180.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104300.7Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105140.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105180.8Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106141Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106181Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106351Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108141.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108151.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108181.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

Información básica

Forma detallada Moleteado Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico