(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal ranurada, PFA【1-100 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal ranurada, PFA
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: ranurado
· Forma básica: hexagonal
· Materiales: PFA
· Tratamiento superficial: ninguno
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Formas adicionales: estándar
· Aplicación: estándar, resina
· Materiales: PFA
· Color: semitransparente
· Hilo: M4, M5, M6, M8
· Longitud (mm): 10, 12, 15, 20, 25, 30
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXMH-PTFE-M4-10
HXMH-PTFE-M4-12
HXMH-PTFE-M4-15
HXMH-PTFE-M4-30
HXMH-PTFE-M5-15
HXMH-PTFE-M5-25
HXMH-PTFE-M6-20
HXMH-PTFE-M6-30
HXMH-PTFE-M8-10
HXMH-PTFE-M8-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10415Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10430Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10515Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10810Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10815Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Maleficio
Material PFA Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico PFA
Color Translúcido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico