(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] PVDF
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PVDF
[Color] semitransparente
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Longitud L (mm)] 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSHH-PVDF-M4-8 |
CSHH-PVDF-M4-10 |
CSHH-PVDF-M4-20 |
CSHH-PVDF-M5-10 |
CSHH-PVDF-M5-25 |
CSHH-PVDF-M6-15 |
CSHH-PVDF-M6-20 |
CSHH-PVDF-M6-35 |
CSHH-PVDF-M8-10 |
CSHH-PVDF-M8-40 |
CSHH-PVDF-M10-20 |
Cargando…
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Material | PVDF | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Aplicación | Estándar |
Material de plastico | PVDF | Color | Translúcido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente