(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza baja, hexágono interior, PEEK【1-100 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza baja, hexágono interior, PEEK
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Cabeza baja
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] PEEK
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PEEK (Poliéter éter cetona)
[Color] Ocre
[Color]
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6
[Longitud L (mm)] 6 8 10 16 25
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSHLWH-PEEK-M3-6
CSHLWH-PEEK-M3-8
CSHLWH-PEEK-M3-10
CSHLWH-PEEK-M3-16
CSHLWH-PEEK-M4-8
CSHLWH-PEEK-M4-16
CSHLWH-PEEK-M4-25
CSHLWH-PEEK-M5-6
CSHLWH-PEEK-M5-10
CSHLWH-PEEK-M6-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Pico Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico PEEK (Polieterétercetona)
Color Ocre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico