(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - cabeza ultra baja, llave Torx, RENY【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza ultra baja, llave Torx, RENY
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Cabeza ultrabaja
[Dimensiones del orificio de montaje] casquillo torx
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] reny
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Roscado tipo cresta] Métrica grueso
[Formas adicionales] Estándar
[Solicitud] Estándar, resina
[Materiales] RENY (Nailon de alta resistencia)
[Color] Negro
[Color]
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 16 20 25 30 40
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra desde 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXELH-RENY-M3-6
CSXELH-RENY-M3-8
CSXELH-RENY-M3-10
CSXELH-RENY-M3-12
CSXELH-RENY-M3-16
CSXELH-RENY-M3-20
CSXELH-RENY-M4-6
CSXELH-RENY-M4-8
CSXELH-RENY-M4-10
CSXELH-RENY-M4-12
CSXELH-RENY-M4-16
CSXELH-RENY-M4-20
CSXELH-RENY-M4-25
CSXELH-RENY-M5-6
CSXELH-RENY-M5-8
CSXELH-RENY-M5-10
CSXELH-RENY-M5-12
CSXELH-RENY-M5-16
CSXELH-RENY-M5-20
CSXELH-RENY-M5-25
CSXELH-RENY-M5-30
CSXELH-RENY-M6-10
CSXELH-RENY-M6-12
CSXELH-RENY-M6-16
CSXELH-RENY-M6-20
CSXELH-RENY-M6-25
CSXELH-RENY-M6-30
CSXELH-RENY-M6-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10316Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10320Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1046Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10420Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10425Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1056Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1058Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10510Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10512Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10525Caja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10530Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10616Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10640Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza extrabaja Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Reny Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico RENY (nylon de alta resistencia)
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico