(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal【1-50 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

· Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguno
· Forma básica: hexagonal
Material: cloruro de vinilo
· Tratamiento superficial: ninguno
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Formas adicionales: estándar
· Aplicación: estándar, resina
· Material: PVC (cloruro de vinilo)
· Color gris
· Hilo: M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20
· Longitud (mm): 10, 12, 14, 15, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNHAS-PVC-M8-32
HXNHAS-PVC-M8-38
HXNHAS-PVC-M8-55
HXNHAS-PVC-M10-14
HXNHAS-PVC-M10-32
HXNHAS-PVC-M10-36
HXNHAS-PVC-M10-45
HXNHAS-PVC-M10-55
HXNHAS-PVC-M10-60
HXNHAS-PVC-M10-65
HXNHAS-PVC-M12-36
HXNHAS-PVC-M12-56
HXNHAS-PVC-M16-40
HXNHAS-PVC-M16-45
HXNHAS-PVC-M16-50
HXNHAS-PVC-M16-55
HXNHAS-PVC-M16-60
HXNHAS-PVC-M16-65
HXNHAS-PVC-M16-70
HXNHAS-PVC-M16-75
HXNHAS-PVC-M16-80
HXNHAS-PVC-M16-85
HXNHAS-PVC-M16-95
HXNHAS-PVC-M20-55
HXNHAS-PVC-M20-65
HXNHAS-PVC-M20-75
HXNHAS-PVC-M20-80
HXNHAS-PVC-M20-85
HXNHAS-PVC-M20-90
HXNHCE-PVC-M4-15
HXNHCE-PVC-M6-20
HXNHCE-PVC-M8-35
HXNHCE-PVC-M10-15
HXNHCE-PVC-M12-35
HXNHCE-PVC-M12-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

838Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

855Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1055Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1236Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1256Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1645Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1655Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1660Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1670Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1675Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1680Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1685Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1695Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2055Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2065Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2080Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2085Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2090Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1235Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Cloruro de vinilo Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico PVC (cloruro de vinilo)
Color Gris

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico