(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo izquierdo estándar con cabeza cortada Whitworth

Tornillo izquierdo estándar con cabeza cortada Whitworth
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Tipo de cresta de hilo] Whitworth grueso (izquierda)
[Hilo (pulgadas)] 3/8
[Longitud L (mm)] 285
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] Cromato brillante
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALNHTSC-STU-WL3/8-285

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Forma detallada[Estándar] EstándarTipo de cresta de hiloWhitworth Grueso (Izquierda)
Nominal de hilo (pulgadas)3/8Longitud L (mm)285
Forma de orificio de montaje[Ninguno] NingunoMaterial[Acero] Acero
Tratamiento de superficies[Cromado brillante] Cromado brillanteForma de la punta[Extremo plano] Extremo plano
Unidad de ventasBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaAplicaciónEstándar
Número de Parte
ALNHTSC-STU-WL3/8-285
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso (Izquierda) Nominal de hilo (pulgadas) 3/8
Longitud L (mm) 285 Forma de orificio de montaje Ninguno Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado brillante Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALNHTSC-STU-WL3/8-285 de la serie Tornillo izquierdo estándar con cabeza cortada Whitworth.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico