(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cáncamos de elevación - Cáncamo, acero inoxidable, SPNIBH-SUS-M【60 piezas por paquete】

Cáncamos de elevación - Cáncamo, acero inoxidable, SPNIBH-SUS-M
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPNIBH-SUS-M16-27

Número de Parte
SPNIBH-SUS-M16-27
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de Rosca (M) 16 Longitud L (mm) 27 Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Unidad de Venta Caja / paquete Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico