(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con arandela elástica - acero, M6 - M10【100-200 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con arandela elástica - acero, M6 - M10
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tratamiento superficial] Recubrimiento de óxido de hierro negro
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 6 8 10
[Longitud L (mm)] 15 20 25 30 35 40
[Paso (mm)] 1 1.25 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSHHFNB-ST-M6-15
CSHHFNB-ST-M6-20
CSHHFNB-ST-M6-25
CSHHFNB-ST-M8-20
CSHHFNB-ST-M8-25
CSHHFNB-ST-M8-30
CSHHFNB-ST-M8-35
CSHHFNB-ST-M8-40
CSHHFNB-ST-M10-20
CSHHFNB-ST-M10-25
CSHHFNB-ST-M10-30
CSHHFNB-ST-M10-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106151

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106201

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106251

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108201.25

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108251.25

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108301.25

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108351.25

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108401.25

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010251.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010351.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico