(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, hundidos, NSFP

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, hundidos, NSFP
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de enchufe: Tapón de cabeza hundida
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento de superficies: Tela

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSFP-1 1/4-SUS
NSFP-1/2-SUS
NSFP-1/4-SUS
NSFP-1/8-SUS
NSFP-1/16-SUS
NSFP-1-SUS
NSFP-1.5-SUS
NSFP-2-SUS
NSFP-3/4-SUS
NSFP-3/8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo nominal (NPT/NPTF) Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10116.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/810

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Tela Tipo de enchufe Enchufe de cabeza hundida Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico