(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Con una brida
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 2 2.3 2.6 3 4 5
[Longitud L (mm)] 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado, cromato negro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Forma detallada | Pan | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero | Forma de la punta | Extremo plano |
Formas Adicionales | Con brida | Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente