(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo de rosca] Tornillos de rosca
[Forma detallada] Pan Head
[Forma del orificio de montaje] LH (Cabezal de línea)
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Otro, especial
[Forma]
[Formas adicionales] Con brida
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 16 20
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, revestimiento de unicromato, revestimiento de cromato, revestimiento de cromato, cromato negro, revestimiento de níquel, revestimiento de cromo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Forma detallada | Pan | Forma de orificio de montaje | LH (cabeza de línea) |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero | Forma de la punta | Otras formas especiales |
Formas Adicionales | Con brida | Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar / A prueba de manipulaciones |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente