(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza plana LR【5,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana LR
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: caja, paquete
· Forma del orificio de montaje: LR (receso de línea)
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSLRPNH-ST3B-M2-4

Número de Parte
CSLRPNH-ST3B-M2-4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de Rosca (M) 2 Longitud L (mm) 4 Detalles de forma Pan
Forma de orificio de montaje LR (receso de línea) Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Negro trivalente Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Caja / paquete Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones
Pitch(mm) 0.4 Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSLRPNH-ST3B-M2-4 de la serie Tornillo de cabeza plana LR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico