(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de tornillos de cubierta para techo con arandela curva (para reparación de techo)【35 piezas por paquete】

Juego de tornillos de cubierta para techo con arandela curva (para reparación de techo)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal de tornillo (M)] 6
[Material] SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Unidad de ventas] Cajas / paquete rosca de tornillo
[tipo] tornillo autoperforante
[Forma detallada] Estándar
[Longitud] 150, 170, 180, 190, 200, 230

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNSNDYWSET-410-D6-150
HXNSNDYWSET-410-D6-170
HXNSNDYWSET-410-D6-180
HXNSNDYWSET-410-D6-190
HXNSNDYWSET-410-D6-200
HXNSNDYWSET-410-D6-230
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

170

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

190

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

200

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de orificio de montaje Ninguno Unidad de ventas Caja / paquete
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma detallada Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico