(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, blanco trivalente, enchapado de cromato brillante
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSPCSSDD-410-D4-10
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L (mm) | 10 | Forma detallada | Dto |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable (SUS410) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro | Forma de la punta | Otras formas especiales |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente