(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de punta de gato de perfil bajo sin cabeza【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de punta de gato de perfil bajo sin cabeza
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, blanco trivalente,

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPELS-410-D5-25
CSPELS-ST3W-D5-16
CSPELS-ST3W-D5-19
CSPELS-ST3W-D5-25
CSPELS-ST3W-D5-35
CSPELS-ST3W-D5-45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Forma detallada Cabeza extrabaja Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico