(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza de armadura modificada Jack Point【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza de armadura modificada Jack Point
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Tipo de tornillo: Hilo completo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRSFJP-410-D4-16
CSPTRSFJP-410-D4-19
CSPTRSFJP-410-D4-25
CSPTRSFJP-410-D5-50
CSPTRSFJP-ST3W-D4-30
CSPTRSFJP-ST3W-D4-45
CSPTRSFJP-ST3W-D4-50
CSPTRSFJP-ST3W-D5-22
CSPTRSFJP-ST3W-D5-25
CSPTRSFJP-ST3W-D5-35
CSPTRSFJP-ST3W-D5-40
CSPTRSFJP-ST3W-D5-45
CSPTRSFJP-ST3W-D5-50
CSPTRSFJP-ST3W-D5-80
CSPTRSFJP-ST3W-D5-90
JPM-GJB-4X13
JPM-GJB-4X19
JPM-GJB-4X25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas L1 (longitud de trabajo)
(mm)
Numero de piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10419[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)--

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10445[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10450[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10522[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10540[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10550[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10590[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete--

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10413[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete3.01000X10

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10419[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete9.0700X10

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete15.0500X10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico