(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo LIVE de arandela delgada (rosca fina)【100 piezas por paquete】

Tornillo LIVE de arandela delgada (rosca fina)
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Braguero
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de cresta de hilo] Hilo fino autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Brida
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Designación nominal (M)] 5 8
[Longitud (mm)] 19 25 35 40 45 50 60 70 80 100
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPTRSF-ST3W-DS5-100

Número de Parte
CSPTRSF-ST3W-DS5-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 100 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Taladro Tornillo Fino Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Con brida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico