(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillo FRX de cabeza plana (rosca fina)【500-1,000 piezas por paquete】

Tornillo FRX de cabeza plana (rosca fina)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 4
[Forma detallada] Cabeza panorámica
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] SUS410
[Tipo de cresta de rosca] Rosca fina autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Uso] Estándar
[Longitud (mm)] 10 13 16 19 25 30
[Tratamiento de superficie] Ninguno, recubrimiento marrón alemán, pintura negra
[Unidad de ventas] Caja / paquete suelta (se puede comprar individualmente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-13
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-16
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-19
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-25
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-30
CSPPNMSFRX-410TBS-D4-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013[Pintura negra] Pintura negra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tipo de cresta de hilo Taladro Tornillo Fino
Forma de la punta Otras formas especiales Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico