(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillo FRX de cabeza avellanada pequeña (D = 6)

Tornillo FRX de cabeza avellanada pequeña (D = 6)
  • Descuento por volumen

[Material] Acero inoxidable SUS410 Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, recubrimiento marrón alemán, pintura negra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13

Número de Parte
CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 13 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Pintura negra Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13 de la serie Tornillo FRX de cabeza avellanada pequeña (D = 6).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico