(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo pequeño de punta de cabeza avellanada (D = 7) (rosca fina)

Tornillo pequeño de punta de cabeza avellanada (D = 7) (rosca fina)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: Tornillo de taladro fino
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSMSD7-410-D4-16

Número de Parte
CSPCSMSD7-410-D4-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 16 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Taladro Tornillo Fino Forma de la punta Otras formas especiales
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPCSMSD7-410-D4-16 de la serie Tornillo pequeño de punta de cabeza avellanada (D = 7) (rosca fina).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico