(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillo de arandela delgada de punto de inflamación (rosca fina)

Tornillo de arandela delgada de punto de inflamación (rosca fina)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.6
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPSFP-410-D5-35

Número de Parte
CSPSFP-410-D5-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 35 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPSFP-410-D5-35 de la serie Tornillo de arandela delgada de punto de inflamación (rosca fina).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico