(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de arandela delgada de punto de inflamación (rosca gruesa)【1-1,500 piezas por paquete】

Tornillo de arandela delgada de punto de inflamación (rosca gruesa)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: Botón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPBTT-410-D4-13
CSPBTT-410-D4-16
CSPBTT-410-D4-19
CSPBTT-410-D4-25
CSPBTT-410-D5-13
CSPBTT-410-D5-16
CSPBTT-410-D5-22
CSPBTT-410-D5-35
CSPBTT-410-D5-40
CSPBTT-410-D5-60
CSPBTT-410-D5-70
CSPBTT-410-D5-80
CSPBTT-410-D5-100
CSPBTT-ST3W-D4-13
CSPBTT-ST3W-D4-16
CSPBTT-ST3W-D4-19
CSPBTT-ST3W-D4-25
CSPBTT-ST3W-D5-13
CSPBTT-ST3W-D5-16
CSPBTT-ST3W-D5-22
CSPBTT-ST3W-D5-35
CSPBTT-ST3W-D5-40
CSPBTT-ST3W-D5-50
CSPBTT-ST3W-D5-60
CSPBTT-ST3W-D5-70
CSPBTT-ST3W-D5-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10419[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10513[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10560[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10570[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)50

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)50

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10413[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10416[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10419[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10513[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10522[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10540[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10550[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10560[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete50

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10570[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete50

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Botón Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico