(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de escariado de arandela delgada de punto de inflamación【500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de escariado de arandela delgada de punto de inflamación
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 5
[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Escariador
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Longitud L (mm)] 35 45
[Tratamiento de superficies] Cromado brillante blanco trivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RMPS-ST3W-D5-35

Número de Parte
RMPS-ST3W-D5-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 35 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Escariador Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico