(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de punto de inflamación de cabeza hexagonal【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de punto de inflamación de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

· Forma: Maleficio
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Con brida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNTNDFP-410-D5-19
HXNTNDFP-410-D5-25
HXNTNDFP-410-D5-35
HXNTNDFP-410-D6-19
HXNTNDFP-410-D6-25
HXNTNDFP-410-D6-50
HXNTNDFP-410-D6-80
HXNTNDFP-410-D6-90
HXNTNDFP-ST3W-D5-19
HXNTNDFP-ST3W-D5-25
HXNTNDFP-ST3W-D5-30
HXNTNDFP-ST3W-D5-35
HXNTNDFP-ST3W-D5-45
HXNTNDFP-ST3W-D6-19
HXNTNDFP-ST3W-D6-25
HXNTNDFP-ST3W-D6-50
HXNTNDFP-ST3W-D6-55
HXNTNDFP-ST3W-D6-60
HXNTNDFP-ST3W-D6-70
HXNTNDFP-ST3W-D6-80
HXNTNDFP-ST3W-D6-90
HXNTNDFP-ST3W-D6-115
HXNTNDFP-ST3W-D6-135
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10519[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)-

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10680[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10690[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)60

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10519[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10545[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10619[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10655[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10660[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10670[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete60

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10680[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete60

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10690[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete60

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106115[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete60

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106135[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Con brida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico