(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Tipo de tornillo: Hilo completo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSPPNSFWS-410-D5-16 |
CSPPNSFWS-ST3W-D4-16 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Longitud L (mm) | 16 | Forma detallada | Pan | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro | Forma de la punta | Otras formas especiales |
Formas Adicionales | Con brida | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente