(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo pequeño de punta pequeña, cabeza avellanada, mini punta para placa delgada (D = 6)

Tornillo pequeño de punta pequeña, cabeza avellanada, mini punta para placa delgada (D = 6)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSSD6SB-410-D4-13

Número de Parte
CSPCSSD6SB-410-D4-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 13 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPCSSD6SB-410-D4-13 de la serie Tornillo pequeño de punta pequeña, cabeza avellanada, mini punta para placa delgada (D = 6).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico