(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tornillo Arandela Pias

Tornillo Arandela Pias
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: Redondo avellanado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPRDS-410-D4-13

Número de Parte
CSPRDS-410-D4-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 13 Forma detallada Avellanado redondo
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPRDS-410-D4-13 de la serie Tornillo Arandela Pias.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico